Publier vos produits
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+

    Sanicondens Deco+

    La pompe Sanicondens Deco + vous permet de relever et d’évacuer les condensats d’une chaudière à gaz d’une puissance allant jusqu’à 25 kW. Son format très compact et son fonctionnement silencieux (< 25 dB(A)) en font la pompe idéale pour les chaudières installées dans les petits espaces visibles, dans une cuisine par exemple.

    Performante, la pompe à condensats de chaudière Sanicondens Deco + offre une hauteur de relevage de 6m. Sanicondens Deco + est livrée avec le kit de fixation murale et le cache vis.

    Spécification
    • Solution compacte pour une installation esthétique

      Idéal pour relever les condensats d'une chaudière installée dans une cuisine

      Montage facile : fixation murale fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sanicondens-deco
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicondens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)117
    • Largeur (mm)147
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes