Publier vos produits
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4

    Sanifloor+ 1/2/3/4

    Traduit par Google,

    Sanifloor+ 1 est une pompe de relevage pour douche à l'italienne, composée d'une pompe aspirante et d'un siphon spécifique pour carrelage. Elle permet l'installation d'une douche à l'italienne sans travaux importants. Grâce à son débit d'évacuation élevé, vous pouvez installer une douche à effet pluie pour encore plus de confort sous la douche. Sanifloor+ 1 est équipé : d'un système de communication sans fil entre le siphon et la pompe, pour une installation plus simple et plus rapide. L'eau entrant dans le siphon active automatiquement la pompe, qui commence alors à aspirer et à évacuer l'eau. Un module de détection remplaçable et un filtre à cheveux amovible, pour un entretien plus facile. La gamme Sanifloor+ propose trois autres versions pour s'adapter à tous les types de revêtements de sol du marché : Sanifloor+ 2 : pour sols souples, Sanifloor+ 3 : pour receveurs extra-plats, Sanifloor+ 4 Wedi® : pour receveurs carrelés. Conditionnement Wedi® : pompe, siphon avec tapis d'étanchéité, raccord droit avec clapet anti-retour, flexible spiralé en acier de 3 m.

    Spécification

    • Kit including the lifting pump and the drain for standard trays
      Easy installation (wireless communication between the pump and the drain)
      Simplified maintenance: replaceable detection module and removable hair strainer
      Installation without major work: shallow recess; small diameter drain (32 mm)
      High flow rate: 30 L/min (compatible with rain shower)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sanifloor-1-2-3-4
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsPumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes