Publier vos produits
SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

Traduit par Google,

Gardez vos murs désinfectés 24h/24 et 7j/7 grâce au pouvoir antibactérien de SuperPaint® avec technologie de désinfection*. Cette peinture durable s'applique rapidement et offre une action antibactérienne continue jour et nuit pour empêcher la propagation de bactéries nocives sur les surfaces peintes. Disponible en 540 teintes inspirantes de la collection Living Well™. SuperPaint® with Sanitizing Technology est un choix super simple pour le bien-être de votre maison. *Peinture enregistrée par l'EPA qui tue 99,9% des staphylocoques (Staphylococcus aureus), E. coli (Escherichia coli), MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline), Les ERV (Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine) et Enterobacter aerogenes sur les surfaces peintes dans les deux heures suivant l'exposition, et continuent de tuer 90 % des bactéries jusqu'à quatre ans lorsque l'intégrité de la surface est maintenue.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécification
    • Keeps your walls sanitized 24/7
    • Helps prevent the spread of certain bacteria* on painted surfaces
    • Provides rich, long-lasting color
    • Available in 540 beautiful hues from the Living Well™ collection

    Available SheensSatin

    With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

Spécifications techniques
  • Réference unique.superpaint-interior-latex-satin-with-sanitizing-technology
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsSanitizing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis