Publier vos produits
MAX Faceplates
Siemon

MAX Faceplates

Traduit par Google,

Les plaques frontales modulaires MAX combinent une grande capacité avec une esthétique offrant un nouveau look pour correspondre aux technologies d'aujourd'hui. Les plastrons sont conçus pour être utilisés avec des modules MAX coudés ou plats. Sa finition durable masque les éraflures mineures qui peuvent survenir lors de l'utilisation quotidienne.

Les plaques frontales MAX sont compatibles avec les prises blindées Z-MAX (pour les prises Z-MAX UTP, utilisez les plaques frontales 10G MAX).

  • Identification rapide Les icônes coulissantes à code couleur permettent aux utilisateurs d'identifier instantanément différents types d'appareils ou d'applications
  • Façades variées disponibles en noir, blanc, blanc brillant, gris, ivoire et ivoire clair
  • Support multimédia complet
  • Options de densité Plaques frontales simples et doubles disponibles
  • Étiquettes Des feuilles d'étiquettes de désignation peuvent être commandées pour être utilisées avec des imprimantes

Fait partie du système de câblage System 6.

Fait partie du système de câblage Premium 5e.

Fait partie du système de câblage Z-MAX blindé de catégorie 6A.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-mx-fp
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsWork Area
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Sud