Publier vos produits
V600 Cabinet and Accessories
Siemon

V600 Cabinet and Accessories

Traduit par Google,

L'armoire V600 est le rack serveur idéal pour les déploiements de centres de données hyperscale. Avec seulement 600 mm de large et jusqu'à 1200 mm de profondeur, le V600 optimise l'utilisation efficace de l'espace au sol du centre de données. Des rails d'équipement entièrement réglables de l'avant vers l'arrière combinés à plusieurs options de rails PDU verticaux et de gestion des câbles (vendus séparément) font du V600 l'une des solutions les plus polyvalentes, les plus économiques et les plus riches en fonctionnalités disponibles.

  • Stabilité légère - La conception fournit une armoire extrêmement stable et de grande capacité sans poids excessif
  • Apparence commune - Les armoires V600 partagent une apparence commune avec les armoires VersaPOD pour une esthétique améliorée dans les centres de données utilisant les deux styles d'armoires
  • Accès latéral amélioré - Les panneaux latéraux divisés horizontalement offrent un accès pratique à l'équipement installé
  • Portes à haut débit - La porte perforée profilée à haute densité offre 86 % de perforation, dépassant les principales exigences de débit d'air des équipements informatiques
  • Portes entièrement accessibles - Portes avant monobloc réversibles à dégagement rapide et portes arrière divisées
Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-v600
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Sud