Publier vos produits
Bay and Bow Windows

Bay and Bow Windows

4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
Traduit par Google,
  • Certifié et labellisé (SFI) Pin Ponderosa ou Douglas
  • Extérieurs revêtus de bois ou d'aluminium
  • 61 options de couleurs de revêtement standard revêtues de poudre à l'extérieur de l'usine
  • Couleurs de revêtement personnalisées illimitées
  • Possibilité de mélanger les couleurs plaquées
  • Cadre et châssis en aluminium extrudé (épaisseur de 0,062 po)
  • Ailette de clouage intégrale
  • Bouchon anti-goutte appliqué en usine
  • Botte de seuil en nylon rempli de verre (double suspension)
  • Largeur de montant de base 4 9/16"
  • Montants d'extension appliqués en usine
  • Jamb Jacks (double suspension)
  • Châssis de 1 1/2" d'épaisseur (à guillotine double)
  • Joints d'angle de châssis à tenon et mortaise
  • Accès facile à l'inclinaison pour le nettoyage (double suspension)
  • Jambliner dissimulé (double suspension)
  • Multitude d'options de verre
  • 3 largeurs de barres de simulite 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • 3 options de maille d'écran
  • 4 profils simulite, Colonial ou Contemporain, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (extérieur en bois uniquement)
  • 2 largeurs de châssis - étroit et large (battants)
  • Châssis 1 3/4" d'épaisseur (battants)
  • S'ouvre à 90 degrés pour un nettoyage facile (fenêtres)

Les fenêtres en baie et en arc créent un point central et ajoutent du caractère et du charme à votre maison. Ces combinaisons tridimensionnelles améliorent les détails architecturaux de l'extérieur de votre bâtiment, car elles élargissent l'espace intérieur, la lumière et les vues. Une nouvelle fenêtre en baie ou en arc peut rendre n'importe quelle pièce plus intéressante, plus personnelle et plus agréable à vivre.

Les fenêtres Sierra Pacific Bay sont disponibles en angles de 30°, 45° ou 90° et disposent d'une unité d'image centrale avec votre choix de fenêtres à guillotine ou à battants flanquantes. Nos fenêtres en arc sont composées de quatre, cinq ou six fenêtres assemblées à un angle de 10° pour créer une courbe gracieuse.

Les possibilités de conception sont infinies. Les fenêtres en baie ou en arc peuvent créer un espace supplémentaire au-dessus d'un évier de cuisine, fournir des sièges supplémentaires dans un coin repas ou, dans une application du sol au plafond, ouvrir un espace de vie supplémentaire.

Toutes les unités de baie et d'arc, quel que soit le type de fenêtre, sont fournies assemblées en usine. L'assemblage comprend l'application d'une tête et d'un siège en contreplaqué de bouleau de 3/4" pour les unités jusqu'à 120" de large. Pour toute unité de plus de 120 po de largeur, une tête et un siège en pin ponderosa de 1 po jointés et collés sur les bords seront appliqués.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sierrapacificwindows_bay-and-bow-windows
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsProjecting Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre en saillie (en baie ou arquée)
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Resistant Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 15
  • Titre OmniClassWood Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows