Publier vos produits
(BR) GreenPerform Waterproof +5

(BR) GreenPerform Waterproof +5

Traduit par Google,

Comme tous les luminaires de la série GreenPerform, il offre une excellente efficacité énergétique, une longue durée de vie, de bonnes performances optiques et une conception robuste. Le GreenPerform Waterproof WT178 offre un éclairage de sol de qualité supérieure, un rendement élevé, un montage rapide sur site et une maintenance aisée. Choisissez le GreenPerform Waterproof WT178 pour un large éventail d'applications.

Spécification
  • As 5 Características e seus benefícios:

    +Eficiência, grande economia de energia com até 154lm/W

    +Robusta, proteção IP66/IK08, tensão 100-277V e vida de 50k horas

    +Rendimento, com até 8.000 lúmens e desenho ótico superior]

    +Segura, com cabo de ancoragem e livre de cintilação (flicker free)

    +Fácil de instalar, conector sem parafusos e prensa-cabo aprimorado

Spécifications techniques
  • Réference unique.br-greenperform-waterproof-5
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-08-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

Amérique du Sud
Brésil