Publier vos produits
(AR)(CL)(PE)(UY) BVP43X Tango G4

(AR)(CL)(PE)(UY) BVP43X Tango G4

Traduit par Google,

La nouvelle solution idéale pour une large gamme d'applications d'éclairage de zone et de sports récréatifs. Il intègre la dernière source de lumière LED, un système optique monobloc, un dissipateur thermique et un pilote dans un boîtier compact et robuste qui répond aux normes de sécurité reconnues mondialement. Son dissipateur thermique spécialement conçu intègre esthétique et fonctionnalité pour garantir une excellente fiabilité. Alimenté par la technologie LED, ce luminaire offre des performances supérieures et une durée de vie plus longue, portant l'éclairage de zone à un tout autre niveau.

Spécification
    • Mayor eficacia del sistema típica 140lm/W
    • Paquetes de lumenes de gama completa para tipos de aplicación
    • Múltiples lentes
    • Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad y soporte de acero
Spécifications techniques
  • Réference unique.bvp43x-tango-g4
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

Disponibilité de la région

Amérique du Sud