Publier vos produits
(AR)(UY) BVP63X EVP632 ActiStar

(AR)(UY) BVP63X EVP632 ActiStar

Traduit par Google,

Philips ActiStar hérite et développe les avantages constants des projecteurs de marque Philips à un nouveau niveau de performance pour éclairer de vastes zones et des terrains de sports récréatifs avec la meilleure technologie LED de sa catégorie. Il s'agit d'une nouvelle solution idéale pour une large gamme d'applications d'éclairage, notamment les terrains de sports récréatifs, les parcs à conteneurs et les ports, les plates-formes et les grandes zones industrielles, les routes de raccordement, etc. ActiStar alimentera les installations sportives de manière uniforme et pourra améliorer la sécurité des routes de connexion en maximisant l'efficacité. Conception optimisée pour une mise à niveau 1:1 dans une taille compacte avec un poids réduit, une grande variété d'optiques, une qualité de fabrication élevée. Il peut fournir suffisamment de lumière avec une plus grande efficacité et intègre une source lumineuse LED de premier ordre, un système optique modulaire, un dissipateur thermique et un pilote dans un boîtier monobloc qui répond aux normes de sécurité reconnues mondialement. Le dissipateur thermique rigoureusement conçu intègre esthétique et fonctionnalité pour garantir une excellente fiabilité. Des performances d'éclairage supérieures et une durée de vie plus longue pour libérer votre potentiel infini, ActiStar.

Spécification
    • La marca Philips significa alta calidad, elegancia y estética.
    • Amplia variedad de ópticas para deportes, carreteras y aplicaciones de área para satisfacer múltiples necesidades.
    • Diseño compacto de una sola pieza, controlador dentro de la carcasa con peso ligero, ayuda a abordar las preocupaciones de seguridad y facilidad de instalación de los clientes.
    • Compatible con los sistemas Interact Sports
    • El mejor LED de su clase para lograr una mayor eficacia en una alta emisión de lúmenes.
    • Compatible con varios controladores de atenuación para varios sistemas de control de iluminación, funciones preparadas para el futuro.
    • El revestimiento de MSP de alta calidad con un diseño robusto hace que la instalación sea adecuada para las duras condiciones ambientales al aire libre
Spécifications techniques
  • Réference unique.bvp63x-evp632-actistar
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

Disponibilité de la région

Amérique du Sud