Publier vos produits
(BR) GreenUp Round SE

(BR) GreenUp Round SE

Traduit par Google,

La gamme de luminaires GreenUp Round Highbay SE BR offre un équilibre idéal entre performances et prix. La ligne est produite au Brésil dans sa version la plus demandée sur le marché, avec des spécifications compétitives, ainsi qu'une qualité et une fiabilité à long terme. Il ne nécessite aucun type d’accessoire pour son installation dans les industries brésiliennes.

Spécification
  • • Excelente economia de energia, ótimo custo benefício;

    • Disponibilidade de curto prazo garantida através da produção local;

    • Formato clássico redondo focado na versão de maior demanda do mercado;

    • Fluxo de 20.000 lúmens e eficácia de 150lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Gancho G perfilado incluso e proteção nível IP65;

    • Vida útil de até 50.000 horas L70 @ 35C;

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenup-round-se-br
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud
Brésil