Désinfection UVC linéaire TMS160C 1X36W Capteur TUV SLV/6 R
Code de commande : 911401555171
Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une large gamme d'applications. Le linéaire UV-C fournit un rayonnement UV-C universel avec une distribution homogène. Sa capacité de désinfection est basée sur la puissance utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée de cette surface. Aucune personne ou aucun animal ne doit être présent au moment de l'utilisation, en raison du risque élevé de lésions oculaires et cutanées. Il est livré avec des commandes de protection utilisant la surveillance du capteur, qui arrête automatiquement le linéaire UV-C si une personne ou un animal est détecté dans la portée du capteur. Les performances sont améliorées par un corps en aluminium hautement réfléchissant et durable, qui améliore encore son efficacité et dirige la lumière UV-C vers les surfaces à irradier et dans la plage du capteur.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |