Publier vos produits
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Traduit par Google,

    Chambre de désinfection UV-C UVCC200 80W 10

    Code de commande : 911401786252

    Chambre de désinfection UV-C Une chambre de désinfection efficace avec UV-C pour une désinfection rapide et respectueuse de l'environnement d'objets polyvalents. Ses domaines d'application sont toutes les applications intérieures professionnelles pour la désinfection des bactéries et des virus.

    Spécification
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Famille de produitsUV-C Disinfection
    • Groupe de produitsChamber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)660
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Numéro OmniClass23-27 55 25
    • Titre OmniClassLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Disponibilité de la région

    Asie