Publier vos produits
942 Step Light LED
942 Step Light LED
    Signify

    942 Step Light LED

    Traduit par Google,
    Les éclairages d'allée encastrés Gardco 942L sont des luminaires de style architectural construits avec précision en aluminium moulé sous pression, fournissant un éclairage avec des systèmes LED haute performance et longue durée. Des kits de mise à niveau sont également disponibles, permettant de mettre à jour les installations des éclairages de marche classiques 942 Gardco fluorescents et HID à LED sans avoir besoin de remplacer le boîtier arrière. Une boîte de jonction réglable sur site améliore la flexibilité de conception. Le joint en silicone auto-compensateur exclut complètement l'humidité, les insectes et les contaminants. Un choix de trois (3) plaques frontales de conception architecturale permet une variété d'applications.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID and fluorescent alternatives
      • Provides added corrosion resistance
      • Low-glare illumination
      • Quick installation and maintenance
      • Eliminates potential for misapplication
      Product Features:
      • Utilizes an advanced high output LED array
      • Sealed and gasketed
      • TGIC polyester powdercoat finish
      • Available for installation in all types of wall construction
    Spécifications techniques
    • Réference unique.942_Step_Light_LED
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage