Publier vos produits
Candela LED Pendant (CAND3)
Candela LED Pendant (CAND3)
    Signify

    Candela LED Pendant (CAND3)

    Traduit par Google,
    L'attention portée aux détails est peut-être l'aspect le plus important des luminaires suspendus et suspendus à DEL Lumec Candela. Du design nautique d'inspiration européenne au large éventail d'options disponibles, en passant par le large assortiment de produits complémentaires qui s'harmonisent avec ce luminaire, rien n'a été laissé au hasard pour offrir aux décideurs une flexibilité et des options de conception sans précédent. Quel que soit le projet, qu'il soit de ville ou de campagne, la présence des luminaires Candela amènera les développements architecturaux et paysagers vers de nouveaux sommets. Alimenté par le moteur d'éclairage LED EcoSwap, Candela offre longévité et économies d'énergie.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom.
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications.
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Candela_LED_Pendant_CAND3
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage