Publier vos produits
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Signify

Legacy Straight Square Aluminum Pole

Traduit par Google,
Le poteau carré droit en aluminium Gardco Legacy se compose d'un standard d'éclairage carré en aluminium extrudé d'une seule pièce monté sur une base en fonte d'aluminium, une base en aluminium à charnière ou un tenon de base en acier au carbone de qualité structurelle. Cette construction offre la résistance à la corrosion et la flexibilité de l'aluminium avec la force et l'intégrité de l'acier. Les poteaux sont finis avec une anodisation architecturale de classe 1 ou un revêtement en poudre de polyester TGIC appliqué électrostatiquement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Legacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Poles and brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage