Publier vos produits
PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)
PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)
    Signify

    PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)

    Traduit par Google,
    L'applique murale LED Gardco PureForm, dotée d'optiques de précision et de confort, offre un design élégant et discret qui s'harmonise avec de nombreux styles architecturaux. Elle fournit jusqu'à 30 000 lumens avec le module LED de précision et 10 000 lumens avec le module de confort, permettant une installation jusqu'à 7,6 m de hauteur. Disponible avec les types 2, 3 et 4, elle propose également une optique de contrôle du rétroéclairage (en option). Un large choix de commandes, dont Interact, permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Une batterie de secours intégrée est disponible en option pour l'éclairage d'évacuation.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Sleek, low profile design blends in with architecture.
      • Both precision and comfort optics available, suitable for a range of mounting heights and lumen output.
      • Seamless integration with the latest controls solutions and it being Interact Ready makes management easy, further enhancing value.
      Product Features:
      • Precision optics with multiple distribution options
      • Type 2, 3, 4 and Backlight Control (ETOr) optical distributions
      • Optional integral emergency battery backup available
      • A full range of control options provide additional energy savings as well as its Interact Ready
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PureForm_LED_wall_sconce_PWS
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage