Publier vos produits
RSC2 Step Light LED
RSC2 Step Light LED
    Signify

    RSC2 Step Light LED

    Traduit par Google,
    Le RSC2 est un éclairage de marche à tension de ligne parfait pour les applications à fort trafic piétonnier et à la vie végétale. Il est disponible en sources standard, y compris CFL, ainsi qu'en sources LED haute luminosité. Il est disponible avec une construction en aluminium moulé sous pression et en bronze à faible teneur en cuivre pour résister à la corrosion. La persienne en bronze coulé est en bronze coulé naturel avec du verre trempé givré. La persienne en aluminium moulé sous pression sans cuivre a une coupure de 45° avec du verre trempé dépoli avec joint en silicone. Disponible en trois couleurs plus bronze naturel. Le réflecteur symétrique est formé avec précision avec un revêtement réfléchissant blanc. La persienne en fonte offre des niveaux d'éclairage inférieurs avec coupure pour l'éclairage des escaliers ou l'éclairage général où le blindage de la source lumineuse est plus important que les niveaux d'éclairage élevés.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RSC2_Step_Light_LED
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage