Publier vos produits
RSV2 Step Light LED
RSV2 Step Light LED
    Signify

    RSV2 Step Light LED

    Traduit par Google,
    Le RSV2 est un feu de marche à tension de ligne dans une configuration verticale parfaite pour les applications à fort trafic piétonnier et à la vie végétale. Il est disponible en sources standard, y compris CFL, ainsi qu'en sources LED haute luminosité offrant un maintien de 70 % du lumen à 50 000 heures avec CCT blanc froid (5 500 K nominal). La construction comprend un boîtier arrière en aluminium moulé sous pression avec de l'aluminium moulé sous pression sans cuivre avec une coupure de 45°, avec du verre trempé dépoli. La persienne en fonte offre des niveaux d'éclairage inférieurs avec coupure pour l'éclairage des escaliers ou l'éclairage général où le blindage de la source lumineuse est plus important que les niveaux d'éclairage élevés.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RSV2_Step_Light_LED
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage