Publier vos produits
Serenade DSX LED post top (S55)
Serenade DSX LED post top (S55)
    Signify

    Serenade DSX LED post top (S55)

    Traduit par Google,
    Les luminaires de dessus de poteau à DEL Serenade DSX de Lumec sont un bel élément de base d'élégance et de subtilité avec un cœur puissant et brillant. Il peut être utilisé pour accentuer n'importe quel environnement, quelles que soient les conditions difficiles. Le Serenade est un luminaire simple et pratique, conçu pour la performance et la fiabilité.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Low uplight reduces light pollution
      • Keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      • Simple and fast maintenance
      Product Features:
      • Complete IP66 rated luminaire
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Serenade_DSX_LED_post_top_S55
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage