Publier vos produits
Stairwell LED
Stairwell LED
    Signify

    Stairwell LED

    Traduit par Google,
    L'éclairage de la cage d'escalier fonctionne généralement en continu à pleine puissance malgré une utilisation très faible et intermittente. La solution à cette application unique est un éclairage à deux niveaux qui équilibre la sûreté et la sécurité avec les économies d'énergie. Un détecteur de mouvement intégré et un ballast à deux niveaux fournissent une lumière de veille à faible niveau et, lors de la détection d'un mouvement dans un espace, restaure l'éclairage à sa pleine luminosité.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Perfect for areas where maximum light levels are not required on a constant basis
      Product Features:
      • Only 3-7/8" deep
      • Operates at full light output when space is occupied and switches to a low standby light level when the space is vacant
      • Available high impact vandal-proof lens
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stairwell_LED
    • Famille de produitsDay-Brite CFI
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage