Publier vos produits
Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall
Sika
Archivé

Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall

Wabo®FireFlex LT is tested, witnessed and approved to accommodate multi-directional large movements. Wabo®FireFlex LT incorporates high temperature fire resistive blankets, stainless steel foil wrap, cycling shields, and galvanized edge retainers. This life-safety system is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for both Class II and III movement classifications.

Spécification
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Wabo%C2%AEFireFlexLT-Specification.doc

Spécifications techniques
  • Réference unique.WABO_HFW_LT
  • Famille de produitsExpansion Joints
  • Groupe de produitsFire Barrier Joint Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints