Publier vos produits
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
    Sika

    Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

    Traduit par Google,

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite est un système de revêtement de sol décoratif effet granit à base de résine époxy qui a une finition lisse et une faible teneur en COV.

    Les usages

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Revêtement de sol décoratif en résine sur supports cimentaires pour :

    • Zones de production des sciences de la vie
    • Zones de production pharmaceutique
    • Établissements d'enseignement (écoles et universités)
    • Installations de loisirs et de culture (Musées, Stades)
    • Espaces commerciaux
    • Centres commerciaux
    • Usage intérieur uniquement

    Caractéristiques / Avantages

    • Épaisseur : ~3,0 – 4,0 mm
    • Transparent
    • Conception décorative
    • Options de couleur
    • Finition mate lisse
    • Faible entretien
    • Résistant aux produits chimiques
    • Antidérapante
    • Faibles émissions de COV
    • Bonne résistance mécanique et à l'abrasion
    • Application facile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.decodur-es-22-granite
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord