Publier vos produits
Emseal DFR2 2-Hour, UL2079 fire and water-resistant expansion joint system for floors and decks
Sika

Emseal DFR2 2-Hour, UL2079 fire and water-resistant expansion joint system for floors and decks

Traduit par Google,

Sika Emseal Emshield® DFR2 est un joint primaire étanche, résistant au feu et résistant à la circulation pour la réparation, la rénovation et les nouvelles installations de joints de dilatation structurels dans des applications horizontales.

EMSHIELD DFR2 élimine le besoin de couvertures anti-feu supplémentaires, de laines minérales, de mastics liquides, de plaques de recouvrement ou d'autres matériaux coupe-feu.

Peut être utilisé seul ou sous tout autre couvre-joint de dilatation, plaque ou mastic lorsque la profondeur du substrat le permet.

EMSHIELD DFR2 s'appuie sur l'expérience d'EMSEAL de plus de 30 ans d'innovation dans l'étanchéité des joints de dilatation structurels avec des mastics en mousse imprégnés et fait partie d'une gamme complète de matériaux pour joints de dilatation structurels révolutionnaires et multifonctionnels proposés par EMSEAL. Il est testé et certifié par Underwriters Laboratories (UL), selon les rigueurs de la norme UL 2079 pour les joints de dilatation de terrasse et de plancher. SEULS LES JOINTS DE DILATATION COUPE-FEU QUI ONT ÉTÉ TESTÉS ET CERTIFIÉS UL 2079 DEVRAIENT ÊTRE UTILISÉS DANS UNE APPLICATION DE SÉCURITÉ DES PERSONNES.

Lorsque les listes testées UL ne répondent pas aux conditions spécifiques de votre projet, demandez à EMSEAL un jugement technique.

Caractéristiques
• Pour les planchers et les terrasses
• Intérieur et extérieur
• Trafic durable
• Etanche
• Résistance au feu de 2 heures selon UL 2079
• Ancrage non invasif
• Installé entièrement à partir du pont ou du plancher au-dessus - Aucun ascenseur utilitaire ni main d'œuvre de maintien requis
• Aucune obstruction des colonnes ou des obstructions sous la dalle provenant de matériaux CVC, électriques, de plomberie ou mécaniques.
• Élimine le besoin de couvertures anti-feu et de gouttières
• Répond aux exigences des normes ASTM E1966, ASTM E119 et ASTM E1399
• Une seule installation fait tout : résistant au feu, étanche à l'eau, résistant à la circulation, 100 % de mouvement, ancrage silencieux et non invasif, certifié UL 2079 pour les terrasses et les planchers.

Les usages
• Stades
• Ponts de stationnement
• Périmètres de la tour d'escalier
• Pont à pont
• Joints de dilatation de pont
• Arènes
• Planchers
• Périmètres de la tour d'escalier/d'ascenseur
• Du pont au mur
• Planchers intérieurs sous couvre-joints

Tailles standards
• 1/2" à 4" (12 - 100 mm)

Remarque : Les tailles inférieures à 1 1/2" (40 mm) sont fabriquées avec un seul soufflet. Les tailles plus grandes intègrent plusieurs soufflets. (Au-dessus de 4" (100 mm), voir SJS SYSTEM ou contacter EMSEAL)

Profondeur du joint pour toutes les tailles : 4" (100 mm)

Capacité de mouvement
• Jusqu'à 100 % du total (+50 % et -50 % de la taille nominale fournie)

Couleur
• La couleur standard est le gris (pour d'autres couleurs, contactez EMSEAL)
• La couleur standard du silicone inférieur est également grise. Un revêtement de couleur alternative sur la face inférieure est disponible en option - consultez EMSEAL.

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-dfr2
  • Famille de produitsFire Resistant Joint Sealants
  • Groupe de produitsFloors and Decks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie