Publier vos produits
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement

    Traduit par Google,

    Le Sika® FloorJoint PB-30 PDRS est un système de joint de sol préfabriqué en composite polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP) avec un joint en caoutchouc remplaçable intégré et une résistance mécanique élevée. Son joint en caoutchouc intégral concentrique permet de faibles vibrations sous le trafic automobile direct. Convient aux mouvements verticaux et horizontaux des dalles de béton. Largeurs d'espace : 0–50 mm. Mouvement vertical : 30 mm.

    Il convient aux joints neufs et rénovés dans les chapes en béton / béton dans les zones intérieures et extérieures des ponts et des rampes de parking.


    Caractéristiques / Avantages

    • Profil meulable pour une intégration de niveau dans la surface du sol
    • Convient aux mouvements verticaux et horizontaux
    • Faibles vibrations sous circulation automobile directe
    • Coefficient de dilatation thermique similaire aux sols à base de résine
    • Joint en caoutchouc remplaçable
    • Facile à installer / Facile à réparer
    • Temps d'arrêt court - Traficable après 24 heures
    • Haute résistance chimique
    • Non corrosif
    • Haute résistance mécanique
    • Mouvement articulaire horizontal : 50 mm (-20/+30 mm)
    • Mouvement vertical des articulations : 30 mm (-15/+15 mm)
    • Bride encastrée le long des deux côtés du panneau
    • Conception de système à double étanchéité avec système Sikadur-Combiflex® SG intégré

    Spécification
    • Available joint panel heights: 18.00/23.00 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.floorjoint-pb-30-pdrs
    • Famille de produits Flooring
    • Groupe de produitsJoints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)290
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Description de l'Uniclass 2015Movement joints
    • Numéro OmniClass23-13 37 23 15
    • Titre OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord