Publier vos produits
Broadcast, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF
Sika

Broadcast, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF

Traduit par Google,

Le Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF est un système de revêtement de sol époxy bi-composant électrostatique conducteur autolissant et coloré par diffusion avec une très haute résistance chimique. "Composition époxy solide totale selon la méthode de test Deutsche Bauchemie eV (Association allemande des produits chimiques de construction)".

Les usages

Le Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Il est utilisé comme :

  • Revêtement hautement résistant aux produits chimiques et antidérapant pour les surfaces en béton et les chapes dans les zones de digue pour la protection contre les liquides contaminants de l'eau (contacter le service technique de Sika pour des informations spécifiques)
  • Couche d'usure conductrice électrostatique pour les zones soumises à une exposition chimique et mécanique dans les installations de production et de stockage

Caractéristiques / Avantages

  • Très haute résistance chimique
  • Haute résistance mécanique
  • Imperméable aux liquides
  • Résistant à l'abrasion
  • Conducteur électrostatique
  • Surface antidérapante
Spécifications techniques
  • Réference unique.multidur-eb-31-ecf
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsEpoxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord