Publier vos produits
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73
    Sika

    Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73

    Traduit par Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-73 est un système coloré de pontage de fissures pour parkings. Il offre une finition résistante à l'usure avec une meilleure résistance au rougissement.

    Les usages

    Le Sikafloor® MultiFlex PB-73 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Le système peut être utilisé dans des bâtiments commerciaux et publics et des zones telles que :

    • Ponts de parking

    Veuillez noter:

    • Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures.

    Caractéristiques / Avantages

    • Résistant à de nombreux produits chimiques
    • Bonne résistance à l'abrasion
    • Bonne résistance mécanique
    • Bonne résistance au jaunissement
    • Bonne résistance au glissement
    • Transparent
    • Imperméable aux liquides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multiflex-pb-73
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord