Publier vos produits
Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic
Sika

Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic

Traduit par Google,

Sikagard®-Wallcoat AS-12 Hygienc est un système de revêtement mural à base de résine acrylique modifiée à base d'eau contenant un agent de conservation en film pour protéger le revêtement des attaques et de la dégradation par les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les algues.

Les usages

Le Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

  • Application sur béton, briques, substrats à base de ciment et de gypse, surfaces métalliques, bois, carrelage et plastique
  • Convient aux installations de production dans l'industrie pharmaceutique, l'ingénierie médicale, l'industrie alimentaire et des boissons, les hôpitaux, les prisons, les établissements de soins de santé et de loisirs

Caractéristiques / Avantages

  • Finition sans couture, facile à nettoyer
  • finition semi-brillante ou mate selon la couche de finition utilisée
  • Très faible émission de COV
  • Bonne résistance aux régimes de nettoyage répétés avec des détergents doux et des solutions de nettoyage
  • pas de dégradation du film causée par des bactéries, des champignons, des moisissures, des levures et des algues
  • Robuste et très durable
  • Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
  • Plus flexible par rapport aux systèmes acryliques standard, améliore la résistance à la fissuration et à l'écaillage
  • Sans solvant
  • Bonne opacité
  • Inodore
  • Facile à appliquer
Spécifications techniques
  • Réference unique.wallcoat-as-12-hygienic
  • Famille de produitsWall Coating
  • Groupe de produitsAcrylic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAutres
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_86_02
  • Description de l'Uniclass 2015Acrylic resins
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 25
  • Titre OmniClassWall Finish Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord