Publier vos produits
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
    Simes

    Blitz

    BLITZ est l'appareil idéal pour créer des accents dynamiques et des jeux de lumière. Le fait de combiner plusieurs types de luminaires, avec une , deux , trois ou quantre fenêtres, faisceau large ou étroit permet d'obtenir un véritable "tableau lumineux".
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BLITZ
    • Famille de produitsWall effect
    • Groupe de produitsBLITZ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (76)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText