Publier vos produits
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit est un projecteur professionnel réglable, l’idéal pour l’installation au sol, au mur, sur un bras ou un poteau. La flexibilité de son installation, combinée à son faisceau lumineux symétrique ou asymétrique lui permet de s'adapter aux surfaces verticales et horizontales avec une lumière directe ou indirecte.

    LED MONOCHROME
    CRI90
    INDICE DE PROTECTION IP65
    RESISTANCE MECANIQUE IK09

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVIT
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsMOVIT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (76)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)