Publier vos produits
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    Le NANOFOCUS, le petit projecteur LED en classe II fonctionnant sur réseau à 230V. En sus des versions avec lentille concentrante de 3° et 6°, elle est proposée avec lentille extensive de 34°. Il peut être fixé directement dans le sol grâce au bras de 55 cm de long. De plus, la version murale, grâce à l'utilisation de la sangle, peut être installée sur des arbres.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nanofocus_ground_stake
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsNANOFOCUS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires