Publier vos produits
Zip Confort
Zip Confort
Zip Confort
Zip Confort
Zip Confort
Zip Confort
Zip Confort
Zip Confort
    Simes

    Zip Confort

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    ZIP, l'encastré de sol devient CONFORT. Son évolution a connu une amélioration constante des optiques et une augmentation des performances tant au niveau des flux que du rendement. ZIP CONFORT est en mesure de faire face aux défis les plus difficiles en termes de conception et se décline en de dizaines de combinaisons. Deux formes différentes, rond et carré. Quatre variantes de gabarit. Deux finitions pour l'enjoliveur, en acier inox ou en alumlinium peint noir. Quatre typologies de faisceau: les versions avec le verre satiné propose un effet doux et diffus, les systèmes d'optiques modulaires de lentilles individuelles garantissent des faisceaux étroits ou asymétriques, l'optique reculée avec LED COB pourvoit au faisceau large.
    Spécification
    • ZONES PIÉTONNES ENCASTRABLES

      ZIP ROND COMFORT

      S.8893W

      module 1 COB 3000K 220-240Vac GRADABLE DALI; DALI2; PUSH

      Flux lumineux source:: 1448lm

      Flux lumineux appareil: : 973lm

      Consommation source: : 11.5W

      Consommation appareil: : 15.2W

      Rendement lumineux: : 64lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 198-276Vdc (No PUSH)

      Gradation: : DALI; DALI2; PUSH

      Synchronisation PUSH:

      - Max 4 produits, distance <15m.

      - Max 35 produits, distance <300m avec accessoire S.2490.

      Classe électrique: : I

      Indice de protection IP: : IP65 IP67

      Résistance mécanique: : IK09

      CE ENEC

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 340mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.

      Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):

      Art. S.2438 ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

      TYPOLOGIE

      Encastré de sol piéton. Profondeur 240mm. Indice de protection IP 65 IP67

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium primaire injecté "Copper Free" EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Enjoliveur frontal épaisseur 2 mm en acier INOX AISI 316L à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joints en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 09 Charge maximum 1020 Kg

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Système optique capable de réduire considérablement les reflets grâce à la position arrière des sources. Réflecteur optique en polycarbonate noir associé à des lentilles transparentes en méthacrylate (Versions avec LED). Réflecteur en aluminium HI-GRADE pur 99,98% anodisé (Version avec COB). Diffuseur en verre transparent trempé épaisseur 10mm. Faisceau lumineux, avec position basculant ±15° de la lampe. Rendement --

      BASSE TEMPERATURE DE CONTACT

      Température du verre 35°C (T° 25°C).

      BOÎTIER POUR INSTALLATION ET MAINTENANCE

      Boîtier d'encastrement en polypropylène avec 4 entrées d'alimentation pré-percées permettant ainsi de : 1) réaliser facilement le câblage; 2) placer le connecteur rapide IP68; 3) retirer aisément l'appareil pour la maintenance.

      CÂBLAGE

      Section du câble 0.2m d'alimentation de type H07RN-F fermée par un presse-étoupe PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), scellée avec une résine époxy bicomposante. Fourni avec un connecteur rapide M20 (Ø 6÷12 mm) IP68 pour câblage simple, à placer à l'intérieur du boîtier d'encastrement. Changement de lampe frontal sans avoir à retirer l'appareil. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Inox (cod.19) Poids: 3.8743 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

      Appareils fournis avec module LED

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZIP
    • Famille de produitsWalk over
    • Groupe de produitsZIP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)