Le panneau de commande modulaire M-SHEV (Modular Smoke and Heat Exhaust Ventilation) est un appareil de commande électrique dans un boîtier en tôle d'acier avec alimentation électrique, alimentation de secours et toute l'électronique de commande et de régulation pour le fonctionnement des actionneurs 24 V DC pour les ouvertures du bâtiment, par exemple les fenêtres et volets de désenfumage. Le panneau de commande modulaire M-DENFC commande les actionneurs aussi bien en cas d'incendie que pour la ventilation quotidienne. Les modules de contrôle du système de contrôle électrique M-SHEV utilisent la technologie BUS pour communiquer entre eux. En cas de panne de courant, l'alimentation électrique de secours assure le fonctionnement du système DENFC pendant au moins 72 heures. Le panneau de commande modulaire M-DENFC fournit toutes les connexions nécessaires pour les dispositifs de déclenchement (boutons poussoirs, détecteur de fumée, système d'alarme incendie). De plus, divers composants peuvent être connectés pour les applications de ventilation quotidiennes, par exemple des détecteurs de vent/pluie et des boutons de ventilation. La fonction de ventilation est en même temps un contrôle de fonctionnement quotidien du système SHEV. Le panneau de commande modulaire M-DENFC est certifié CE selon la norme EN 12101-10 .
Installation facile grâce à la conception modulaire
La version de base M-SHEV se compose de quatre (éventuellement cinq) composants : Alimentation électrique (alimentation à découpage, batterie et carte de charge), interface centrale ZI-100, interface capteur SI-100, relais moteur MR-120 et l'interface de message MI -100 (en option) Le bloc d'alimentation à découpage convertit le 230 volts de l'alimentation secteur en une alimentation 24 volts propre. L'interface centrale (ZI-100) agit comme le centre de contrôle, contrôlant les groupes SHEV et la ventilation. Les périphériques, tels que le système d'alarme incendie, les dispositifs de commande manuelle et les détecteurs de fumée, sont connectés à l'interface du capteur pour déclencher le SHEVS. Vous avez besoin d'une interface de capteur par groupe SHEV. Le relais moteur est le module de sortie qui alimente les actionneurs connectés. Un nombre quelconque de relais moteur peut être affecté par interface de capteur. Les informations sont interrogées via l'interface d'alarme MI.
Fonctionnement intuitif via l'interface logicielle
Spécialement développée pour le panneau de commande modulaire M-DENFC, l'interface utilisateur SIMON LINK permet un paramétrage rapide sans aucune connaissance préalable. Le logiciel peut être facilement installé via Plug & Play. Avec le M-SHEV, toutes les options de réglage sont transférées directement au logiciel. Cela signifie peu d'efforts pour nos partenaires. Le module de télémaintenance en option facilite la télémaintenance. Via l'accès Internet ou le module GPRS, l'état des systèmes peut être interrogé. Cela inclut l'état des actionneurs, les déclencheurs d'alarme, les messages d'erreur, les pannes de courant, etc. De plus, il est possible de régler le système de contrôle à distance - dans le monde entier. La version SIMON LINK Premium permet même d'accéder au niveau paramétrage.
Avantages en un coup d'œil :
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |