Publier vos produits
Profinish Double Hung Windows

Profinish Double Hung Windows

Traduit par Google,
Fenêtres à guillotine double ProFinish PROFINISH DOUBLE HUNG – VRAIMENT LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

La pierre angulaire de notre nouvelle ligne de construction est le ProFinish Double Hung. Son extérieur biseauté, combiné à son cadre soudé en coupe d'onglet, assure l'équerrage du cadre et assure l'intégrité structurelle. De plus, le seuil à coupe composée à trois chambres augmente la stabilité structurelle car il aide à réduire le potentiel d'un seuil courbé. La pente de 10 degrés permet également un drainage rapide de l'eau même en cas de pluie battante.

La configuration intégrale du canal en J sur le cadre de la fenêtre est un avantage majeur lors de l'installation car elle élimine le temps de préparation de l'entrepreneur sur place. L'ailette de clouage de 1-3/4" est 1/2" plus longue que les unités conventionnelles. Cette ailette s'étend au-delà de la jambe extérieure du canal en J de 1-1/4", évitant d'endommager la jambe extérieure lors de l'installation.

Le pied extérieur de 3/32" d'épaisseur du profilé en J assure la durabilité lorsqu'il est exposé à des conditions météorologiques difficiles et il est 1/8" plus long que les unités conventionnelles pour aider à masquer les bords de revêtement inégaux. Et la distance de 3/4 po entre le pied du profilé en J et l'ailette de clouage donne plus de flexibilité lors de l'utilisation de revêtements en bois ou en vinyle. Le pied extérieur du profilé en J peut être facilement retiré lors de la finition de l'extérieur avec de la brique ou du stuc.

De plus, le ProFinsh Double Hung offre un coupe-froid pour barrage de seuil pour protéger contre les infiltrations d'air et d'eau et un système d'équilibrage à ressort hélicoïdal à force constante en acier inoxydable de 1/2" qui assure un fonctionnement sans problème du châssis. Une barre de pivot de conception unique fournit un alignement exact du cadre sur le châssis assurant une unité parfaitement carrée pour une installation facile et précise.

Tous les châssis utilisés dans la gamme ProFinish présentent une construction soudée et une foule d'autres attributs pour une résistance et une stabilité accrues. Choisissez parmi une grande variété de tailles standard ou, moyennant un petit supplément, vos fenêtres peuvent être construites selon vos spécifications. La gamme ProFinish offre également de la polyvalence. Vous décidez quelles caractéristiques de conception optionnelles complètent le mieux votre maison. Par exemple, les grilles en laiton et sculptées ainsi que la quincaillerie en laiton sont des options disponibles pour un look vraiment haut de gamme. Le verre biseauté ombré, le verre Azurlite®, le verre teinté, le verre obscur ou le verre à faible émissivité/argon sont également offerts pour rehausser davantage le décor et l'efficacité thermique de votre maison.

Azurlite® est une marque déposée de PPG Industries, Inc.

Rugueux
Taille de l'unité d'ouverture du modèle
(L x H) (L x H)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052** 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056** 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450** 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452** 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456** 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850** 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852** 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856** 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050** 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052** 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056** 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

Double guillotine ProFinish

* Indique les tailles qui satisferont une sortie de 5,7 pieds carrés lorsqu'elles sont commandées avec le matériel de sortie en option. Pour respecter les codes d'évacuation, une taille de stock 3050 avec quincaillerie d'évacuation sera fabriquée avec une hauteur d'unité de 59-3/4".

** Indique les tailles qui satisferont une sortie de 5,7 pieds carrés lorsqu'elles sont commandées avec du matériel standard. Pour répondre aux codes d'évacuation, un stock de taille 3450, 3850 et 4050 avec du matériel d'évacuation standard sera fabriqué avec une hauteur d'unité de 59-3/4".

Le meneau en H a une épaisseur de 1/2 po. Veuillez prévoir une allocation de 1/2 po pour chaque meneau utilisé.


Spécifications techniques
  • Réference unique.nst11303
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsDouble-hung Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-10-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple