Publier vos produits
ProFinish® Master Vinyl Casement New Construction Window

ProFinish® Master Vinyl Casement New Construction Window

Traduit par Google,
Les fenêtres Simonton ProFinish® Master Casement peuvent être utilisées individuellement pour ajouter une touche de lumière et de drame, ou combinées pour créer un mur unique de fenêtres. Le Casement fonctionne sans effort, durera toute une vie et est facile à nettoyer.
  • Système de verrouillage avancé qui sécurise le châssis à plusieurs points avec une manivelle facile à utiliser
  • Idéal pour une ventilation maximale et une plus grande zone de visualisation
  • Trois lignes d'intempéries indépendantes entourent la résistance aux intempéries.

APERÇU
Série Master ProFinish
Des cotes d'air, d'eau et structurelles supérieures définissent la série Master. Avec une ailette de clouage intégrée et un canal en J pour une installation simplifiée, un cadre biseauté attrayant et des options de verre avancées, la série Master est le choix parfait pour votre nouvelle maison.
  • Une cote de performance R-50 sur toute la ligne rend la série Master idéale pour une utilisation avec des volets anti-tempête
  • Le verre ProSolar® Low E disponible avec du gaz argon et le système d'espacement Supercept™ augmentent l'efficacité énergétique
  • Une sélection complète de styles vous permet de choisir la combinaison idéale
  • Les couleurs blanc, beige et bois flotté sont disponibles, ainsi qu'un large choix d'options de verre et de grille

Toutes les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles

Styles disponibles dans la série ProFinish Master


Garantie limitée à vie
Pour la tranquillité d'esprit des propriétaires, les portes et fenêtres ProFinish® Master sont assorties d'une garantie à vie limitée sur le vinyle et d'une garantie de 20 ans sur la quincaillerie, les moustiquaires et le verre.

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et les portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrées forcées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-profinish-master-vinyl-casement
  • Famille de produitsCasement Windows
  • Groupe de produitsProFinish®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double

Disponibilité de la région

Amérique du Nord