DESCRIPTION
Complexe de doublage collé optimisé pour l’isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC STD, PRÉGYDRO, PRÉGYDÉCO, PRÉGYDRO DÉCO, PRÉGYDUR ou PRÉGYROC AIR, en BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI. Disponible de 40 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.
BÉNÉFICE PRODUIT
Isolation et économies d'énergie • Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande • Des niveaux de R adaptés à tous les projets • Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition • Compatible avec la solution d’étanchéité à l’air Siniat R’filter
APPLICATION
Isolation thermique des parois verticales • Neuf ou rénovation • Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boite de nuit, salle de jeux...)
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |