DESCRIPTION
SLIMISOL® est la solution d'isolation ultra mince la plus performante du marché. Une technologie innovante pour l'isolation thermique par l'intérieur: avec son enveloppe aluminium/polyéthylène étanche et sa technologie de panneaux sous vide (PIV) SLIMISOL® présente de nombreux avantages par rapport aux isolants classiques pour l’intérieur (laine de verre, polystyrène,…).
SLIMISOL® affiche de meilleurs résultats de conductivité thermique que tous les autres isolants classiques, c’est-à-dire une épaisseur plus faible qu’un isolant standard pour une meilleure isolation. SLIMISOL® est la solution lorsqu’une isolation traditionnelle n'est pas envisageable.
BÉNÉFICE PRODUIT
- 3 fois moins épais que des solutions traditionnelles.
- Pour un logement à isoler de 100m², le gain d'espace par rapport à des solutions d'isolation traditionnelles est de 3,5m².
- Travaux en site occupé. Chantier propre et rapide.
APPLICATION
Travaux en rénovation. Plaque de plâtre PRÉGY en parement extérieur selon type de locaux.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |