Publier vos produits
Cloison PRÉGYMÉTAL D98/62 S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Archivé

Cloison PRÉGYMÉTAL D98/62 S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Cloison de distribution de 98 mm d'épaisseur constituée par assemblage de plaque de Plâtre acoustiques PREGYTWIN 18mm largeur 90cm vissées sur une ossature métallique, délimitant un vide de construction de 62 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_PW_D98-62_8
  • Famille de produitsPartitions & Interior walls
  • Groupe de produitsPrégymétal
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2015-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWallboard
  • Code UNSPSC30161501