Publier vos produits
Şişecam Climax T 80 Ultra Clear

Şişecam Climax T 80 Ultra Clear

Traduit par Google,


  • Verre trempé à couche Low-E de Şişecam.
  • Contribue à la réduction des charges de chauffage dans les bâtiments grâce à son isolation thermique.
  • Aucun compromis sur la lumière naturelle et la transparence grâce à sa transmission lumineuse élevée.
  • Bénéficiez au maximum de la chaleur solaire.
  • Faible réflectance interne et externe.
  • Offre une sécurité grâce à sa fonction de tempérabilité.

Domaines d'utilisation

Elle offre des solutions adaptées aux projets de résidence, de bureaux et d'hôpitaux, ainsi qu'aux vitrines de magasins et d'exposition, dans les régions au climat froid.

Méthode de production

Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

Taille et épaisseur

Épaisseur (mm) : 4,0 & 6,0 & 8,0

Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

Qualité

Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans le bâtiment - Verre à couches ».

Spécification
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Ultra Clear 80/64

    TRIPLE-PANE INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 70%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 16%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 45%

    Solar Energy External Reflectance: 31%

    Solar Energy Absorption: 23%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 53%

    Shading Coefficient: 0.61

    UV Transmittance: 37%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 0.6

    SOUND INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 38 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm/16 mm/6 mm - Coating surfaces #2 & #5

    Outer Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Ultra Clear 80/64

    Middle Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Inner Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Ultra Clear 80/64

    Calculation Standard: EN-410

Spécifications techniques
  • Réference unique.sisecam-climax-t-80-ultra-clear
  • Famille de produitsSisecam Low-E Glass
  • Groupe de produitsSisecam Temperable Low-E Glass
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCPlaque
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels