Publier vos produits
WETS-2020.1001 ST-2029 Water Closet and ROYAL 111 Flushometer

WETS-2020.1001 ST-2029 Water Closet and ROYAL 111 Flushometer

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Système complet de toilettes comprenant un robinet de chasse Royal conçu pour maximiser les performances
  • Construction en porcelaine vitrifiée durable et hygiénique avec rebord allongé
  • Le rinçage Syphonjet atteint des scores cartographiques de 1000 g lorsqu'il est utilisé avec des chasses d'eau Sloan
  • Certifié IAPMO pour respecter ou dépasser les normes ASME A112.19.2
  • Conforme aux directives ADA et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé en conséquence
Spécifications techniques
  • Réference unique.closet-combos_wets-20201001
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 11
  • Titre OmniClassCombination Toilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique