Publier vos produits
Sloan® SF 2150 Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Sloan® SF 2150 Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Robinet de lavage des mains sur piédestal en laiton de qualité commerciale, conforme à l'ADA, électronique, activé par capteur, avec les caractéristiques suivantes :
  • Plage de capteur infrarouge réglable
  • Câble de capteur de 36 po (914 mm) de long
  • Tuyau flexible de 24 po (610 mm) de long
  • Électrovanne filtrée avec filtre à tamis réparable
  • Comprend quatre (4) piles de taille AA
  • Comprend le matériel de montage approprié
  • Garantie limitée de 1 an
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_sloan_sf-2150
  • Famille de produitsLake Street Collection
  • Groupe de produitsLake Street® Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique