Publier vos produits
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

Traduit par Google,

Le détecteur de marche arrière Sloan Track-on™ est un système intelligent conçu pour alerter les utilisateurs en cas de marche arrière de plus de 30 secondes.

Spécification
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers-retrofit-v700aa
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsRetrofit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique