Publier vos produits
Royal® 953 Concealed Manual Specialty Water Closet Hydraulic Flushometer

Royal® 953 Concealed Manual Specialty Water Closet Hydraulic Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Différents types d'actionneurs de chasse d'eau à bouton-poussoir, qui peuvent être positionnés à distance
  • Les volumes de chasse commencent aussi bas que 1,6 gpf/6,0 Lpf
  • La conservation de l'eau est facilitée par le non-hold-open conforme à l'ADA
  • Capuchon d'arrêt anti-vandalisme pour faciliter la sécurité
  • Fabriqué à partir de laiton brut
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX avec double dérivation fixe filtrée
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal-953
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique