Publier vos produits
ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Système de lavabo à triple station avec les caractéristiques suivantes :
  • Lavabo construit en matériau de surface solide SloanStone non poreux
  • Système de trop-plein intégré
  • Le système de lavabo est livré pré-plombé avec les commandes électroniques Sloan pour une installation facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_sloanstone_ELC-43000
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsSloanStone® Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique