Publier vos produits
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Système de lavabo à triple station avec technologie de capteur électronique Sloan avec les caractéristiques suivantes :
  • Tête intégrée contenant des chemins d'eau pré-plombés et des composants électroniques préassemblés sur une seule plaque de montage pour une installation/maintenance rapide et facile
  • Capteurs électroniques Sloan pour une activation mains libres au point d'utilisation
  • Distributeurs de savon manuels alimentés par gravité, remplis par le haut en option
  • Bassin et tête intégrée construits en matériau de surface solide SloanStone durable
  • Normes de hauteur de rebord de lavabo ADA et TAS obtenues dans une seule conception
  • Bassin continu monobloc aux contours doux et esthétiquement agréable
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_sloanstone_EW-63000
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsSloanStone® Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique