Publier vos produits
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Conçu pour maximiser et compléter les robinets de chasse Sloan
  • Le modèle universel fonctionne avec les robinets de chasse Sloan de 1,1 à 1,6 gpf
  • Construction en porcelaine vitrifiée durable et hygiénique avec rebord allongé
  • Le rinçage Syphonjet atteint des scores cartographiques de 1000 g lorsqu'il est utilisé avec des chasses d'eau Sloan
  • Certifié IAPMO pour respecter ou dépasser les normes ASME A112.19.2
  • Conforme aux directives ADA et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé en conséquence
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-closets_ST-2469
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsSloan Toilet Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique