Publier vos produits
Baie accordéon Woodline
Solarlux

Baie accordéon Woodline

Une atmosphère chaleureuse avec une touche personnelle

Pour un espace de vie à la fois chaleureux et moderne, la baie accordéon Woodline est le choix idéal pour ceux qui recherchent le meilleur des deux mondes. Ses profilés sont fabriqués en bois lamellé-collé de haute qualité et un raccord d'angle de vantail spécial confère au système une stabilité supplémentaire. Le dormant, d'une profondeur de 86 mm, est composé d'une structure en aluminium entièrement habillée de sections en bois massif, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le montant d'assemblage, d'une finesse de seulement 143 mm, assure une transparence maximale lorsque la porte est fermée, pour un mode de vie en parfaite harmonie avec la nature.


Spécification
  • SYSTÈME DE PROFILÉS

    • Système de fenêtre en bois à isolation thermique avec une profondeur de 86 mm dans le profilé du vantail
    • Poutres en bois lamellé-collé de haute qualité, issues de bois nobles soigneusement sélectionnés
    • Fonctionnement sur rail inférieur ; support de charge minimal requis en cas de chute
    • Profilés de cadre de vantail en bois chanfreinés (R2)
    • Profilé à rupture de pont thermique multifonctionnel et monobloc bionicTURTLE®, emboîté à force dans le vantail en bois
    • Les vantaux sont fabriqués avec un joint d'angle ajusté. Une douille arrondie s'insère précisément dans la fente du contre-support et une vis de raccordement supplémentaire renforce la solidité du joint de vantail.
    • Drainage contrôlé
    • Rails de roulement et de guidage intégrés au système
    • Niveaux de roulement et de verrouillage séparés
    • Rails de sol accessibles et adaptés aux espaces de vie également disponibles
    • Chemin de câbles dissimulé et intégré

    CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME WOODLINE

    • Le dormant est composé d'une structure statique en aluminium (joint à onglet) qui est habillée sur toute sa surface par des poutres en bois massif, à l'intérieur comme à l'extérieur
    • Finesse du montant de 143 mm au niveau du joint de vantail

    SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

    • Le joint d'étanchéité englobe deux niveaux d'étanchéité circulaires avec des écarts constants et une pression de joint uniforme entre les vantaux
    • Niveaux de joint non interrompus par les ferrures
    • Joints en mousse gainée offrant des propriétés de glissement optimales

    VARIANTES DE DESIGN

    • Vantaux se pliant vers l'intérieur ou l'extérieur, à gauche ou à droite
    • Paires de vantaux coulissantes à gauche et à droite également disponibles
    • Modèles de rails de sol sans feuillure, conformes à la norme allemande DIN 18040 sur la « Construction accessible »
    • Rails de sol disponibles en tant que rails de sol minimalistes sans décalage de hauteur

    FERRURES

    • Pas de rails de roulement ou de guidage en saillie
    • Ferrures avec utilisation à une main dans le profilé intégré à la poutre en bois
    • Avec mécanisme de centrage de vantail dissimulé TwinX® intégré en option pour les charges de vent élevées
    • Charnières de système également adaptées aux vantaux lourds
    • Mécanisme de réglage du système intégré dans la feuillure du dormant, à l'extérieur du niveau d'étanchéité
    • Le rail de roulement en acier inoxydable de forme spéciale avec un rouleau de rail conique permet l'utilisation de chariots non guidés
    • Mécanisme de roulement à billes en acier inoxydable : rouleaux de rail en acier inoxydable et surfaces de roulement en acier inoxydable pour un fonctionnement silencieux et une très longue durée de vie
    • Chariot à faible usure, facile à manœuvrer, équipé de roulements à billes à gorge profonde à double rangée et d'un dispositif anti-effraction intégré
    • Verrouillage coulissant ou vantail à verrouillage optionnel en position pour une ventilation contrôlée
    • Poignées design Solarlux de haute qualité en acier inoxydable
    • Verrouillage en position à une main grâce à des engrenages spéciaux avec une course de 24 mm
    • Porte de service disponible avec serrure multipoints actionnée par pêne et cylindre profilé
    • Axes de charnière sécurisés
    • Goupille de nettoyage sécurisée "Easy Clean" avec mécanisme de déverrouillage pratique et système de prévention d'utilisation abusive pour permettre le nettoyage de l'extérieur des vantaux sur les éléments de baie accordéon à ouverture intérieure
    • Grâce à ses points de verrouillage définis, cette goupille de nettoyage peut être utilisée à la fois pour les baies accordéon jumelées et non jumelées
    • Système de surveillance du verrouillage avec contacts à lames et chemin de câbles dissimulé
    • Arrêt de vantail breveté « Comfort Snap »
    • Plaques de transfert de charge en option avec rainures de centrage et joints d'étanchéité pour le montage des profilés du dormant et du rail de sol
    • Couvertures de vis de montage supplémentaires dans la feuillure du dormant

    ENVIRONNEMENT

    • Fabrication durable
    • FSC® (Conseil de gestion forestière), COC (Chaîne de traçabilité)
    • PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières)
    • Mise au rebut certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 14001:2009

    OPÉRATIONS

    • Contrôle de production interne
    • Testé selon la norme DIN EN 1090, classe de conception EXC1 & EXC2, certifié selon la norme DIN ISO 9001
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodline-bi-folding-door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes