Les portes coulissantes coupe-feu horizontales SGS sont parfaites pour une installation dans diverses conditions de construction. Ils peuvent être utilisés dans les bâtiments publics partout où il est nécessaire de séparer les zones à risque d'incendie. La porte peut être fournie avec une porte de sortie de secours, avec ou sans seuil, et équipée selon les besoins individuels. Les portes sont disponibles en version pare-fumée ou Ex.
Les portes SGS peuvent être fixées sur du béton, de la brique, des tuiles en terre cuite, des murs en silicate et des structures en acier avec la résistance au feu requise. Les portes coupe-feu coulissantes en acier sont fabriquées sur mesure conformément aux normes européennes et à l'approbation du Building Research Institute n ° AT-15-8452 / 2013. De plus, les portes ont le certificat PZH n ° HK / B / 0998/01/2013 et peuvent être utilisé dans les zones Ex I et II. II 2G c T4 conformément à la directive 94/09/CE et aux normes EN 1127-1 : 2007, EN 13463-1 : 2009, EN 13463-5 : 2011 TR/CLC 50404 : 2003.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |