Publier vos produits
FW-65BZ40H 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

FW-65BZ40H 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

4.6 out of 5 stars4.6(32 reviews)
Traduit par Google,

Présentez une meilleure image pour votre entreprise

Optimisé pour une utilisation professionnelle, le BRAVIA FW-65BZ40H mince et économe en énergie associe une qualité d'image 4K HDR lumineuse à une utilisation simple, une mise en réseau/contrôle flexible et de nombreuses options d'intégration.

Chaque écran professionnel BRAVIA 4K tire pleinement parti des dernières technologies de télévision grand public pour garantir des images HDR 4K éclatantes et haute luminosité qui ajoutent de l'impact à tous vos contenus. De belles images sont équilibrées par Acoustic Multi-Audio™ pour un son clair et immersif.

Le BRAVIA FW-85BZ40H est conçu pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7 dans une large gamme d'applications B2B. Les bornes montées sur le côté permettent un accès facile pour les connexions de câbles. Le design élégant et minimaliste de l'écran est encore amélioré pour une utilisation professionnelle avec un cadre en aluminium à quatre côtés et une protection arrière complète.

Le mode Pro permet une personnalisation rapide et facile pour s'adapter à différents environnements, y compris l'entreprise, l'éducation et l'hôtellerie, tandis que One Step Setting optimise les paramètres d'affichage pour la signalisation et les salles de conférence en appuyant sur un seul bouton. Une plate-forme SoC puissante avec des vitesses de traitement améliorées permet aux applications et aux animations de fonctionner de manière fluide et efficace, parallèlement à une interface utilisateur sans stress pour une utilisation facile.

Créer une signalisation numérique attrayante est simple, mélanger et afficher des fichiers multimédias et du contenu en ligne sans avoir besoin de matériel supplémentaire. La plate-forme Android de l'écran élargit les options de contrôle et de personnalisation, tandis qu'une large gamme d'options API (Application Programming Interface) permet le contrôle/la surveillance à distance et l'intégration avec des systèmes externes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW-65BZ40H-Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Code UNSPSC52
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie