Publier vos produits
Caniveau de douche 50cm MEDJERDA
SOPAL

Caniveau de douche 50cm MEDJERDA

  • Grille en inox 316 L.
  • Corps orientable à 360°.
  • Equipé d’un filtre.
  • Hauteur réduite et réglable.
  • Hygiène et facilité d’entretien.
  • Disponible en trois longueurs.
Spécification
    • Débit ultra clarté.
    • Sortie d’évacuation d’eau : Ø50 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1956A00
  • Famille de produitsShower channel
  • Groupe de produitsMEDJERDA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Débit
  • Code Uniclass 2015En_50_30
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage and wastewater collection
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique