Publier vos produits
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

Traduit par Google,
Revêtement mural composé d'un complexe insonorisant composé d'un feutre de fibres textiles poreux et d'une feuille synthétique à base de polymère sans asphalte d'une densité de 2 010 kg/m3, d'une densité totale de 7,6 kg/m2 et d'une épaisseur de 14 mm, type TECSOUND FT 75, fixé au support par colle de contact ou fixation mécanique par chevilles en PVC, type FIJACION PT-H ; ossature autoportante en acier galvanisé composée d'une structure horizontale et verticale avec un profil Omega ; pose de plaques de plâtre fixées aux profils d'une épaisseur de 15 mm. Amélioration de l'indice d'affaiblissement acoustique global : ΔRA = 10 dBA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000437
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne